Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH2, AC23, 31C301BMCAE
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
160967
|
EAN |
4015081574971
|
Produkt Länge/Tiefe |
590 mm
|
Produkthöhe |
149.5 mm
|
Produktbreite |
280 mm
|
Produktgewicht |
14.629 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
PIFT2H331C301BMCAE
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
|
Ausstattung: |
Anschlüsse
Fehlerschutz |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
100 kA
|
Polzahl |
3-polig
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Betätigerposition |
Vorderseite
|
Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
Geeignet für |
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Geeignet für Sicherungen |
NH2
|
Leitungseinführungstyp |
Seite
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|