Dokument herunterladen () von 20

160D200

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge

Listenpreis EUR26.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
160D200
EAN
5027590436946
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
224.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Produkttyp
D-Sicherung, Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
500 V
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Product specifications

Sicherungsgröße
DV
Sicherungstyp
D200 – Zeitverzögert
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
R2/DV Sicherungssockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
160GD200 Schraubkappen-Passeinsatz, Kupfer

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.