Dokument herunterladen () von 20

160NHG2BWP

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche, wetterfest

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
160NHG2BWP
EAN
5027590532921
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
651.333 g
Einhaltung(en)
CE
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren