Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

161855
Modellcode: PIFT3L331C255CC

Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH3, AC22, 31C255CC

Listenpreis EUR1,461.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
161855
EAN
4015081583850
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
149.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
14.571 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
PIFT3L331C255CC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Anschlüsse
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH3
Leitungseinführungstyp
Seite
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.