Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH00, AC22, 35BC151BMC
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
163713
|
EAN |
4015081602438
|
Produkt Länge/Tiefe |
590 mm
|
Produkthöhe |
99.5 mm
|
Produktbreite |
280 mm
|
Produktgewicht |
8.776 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
PIFT0L435BC151BMCA
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
|
Ausstattung: |
Anschlüsse
Fehlerschutz |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
55 kA
|
Mit Fehlerschutz |
Ja
|
Polzahl |
4-polig
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Betätigerposition |
Vorderseite
|
Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
Geeignet für |
Frontbefestigung
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
55 kA
|
Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
Leitungseinführungstyp |
Seite
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|