Eaton Vertriebsteile Sicherungslasttrennschalter, 3p, NH00, AC23, 35C105BMC
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
163987
|
EAN |
4015081605170
|
Produkt Länge/Tiefe |
590 mm
|
Produkthöhe |
49.5 mm
|
Produktbreite |
280 mm
|
Produktgewicht |
5.162 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
PIFT0H335C105BMC
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
|
Ausstattung: |
Anschlüsse
Fehlerschutz |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
100 kA
|
Mit Fehlerschutz |
Ja
|
Polzahl |
3-polig
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Betätigerposition |
Vorderseite
|
Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
Geeignet für |
Frontbefestigung
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
Leitungseinführungstyp |
Seite
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|