Dokument herunterladen () von 20

164348
Modellcode: XPIX40WBMCB0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/MB-Bereich IZMX40, für B = 1000 mm, Schublade

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
164348
EAN
4015081627455
Produkt Länge/Tiefe
570 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
909 mm
Produktgewicht
4.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPIX40WBMCB0610

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a

Produktspezifikation exportieren