Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, orange
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 indicator light
|
| Katalognummer |
164374
|
| EAN |
4015081608805
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas GoST-R |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
CCC Marked Lloyd's Register-Zertifikat IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Enthält Montageadapter für Schaltblock
|
| Produkttyp |
Leuchtmelder
|
| Modellcode |
M22-L-A
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig |
| Linsenfarbe |
Orangefarben
|
| Design |
Senkkopf
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Öffnungshöhe |
22.5 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder |
1
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Linsentyp |
flach
rund |