Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xPole – PFL6/7 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 25 A, 300 mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve C, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: AC
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
165662
|
EAN |
4015081621804
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
37 mm
|
Produktgewicht |
0.207 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
FI/LS – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
|
Modellcode |
PFL7-25/1N/C/03
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
230 V
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Spannungsart |
AC
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sortiment |
PFL7
|
Bemessungsstrom |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Fehlerstromwert |
0.3 A
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
Grundfunktion |
FI/LS-Kombischalter
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,8 W
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Schutzart |
IP20
|
Auslösung |
unverzögert
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
Ableitstromtyp |
AC
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Empfindlichkeitstyp |
Typ Wechselstrom, empfindlich auf Wechselstrom.
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
Polzahl |
1-polig + N
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|