Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/MB-Bereich IZMX40, für B = 600 mm, Schublade
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166220
|
| EAN |
4015081627479
|
| Produkt Länge/Tiefe |
570 mm
|
| Produkthöhe |
58.5 mm
|
| Produktbreite |
509 mm
|
| Produktgewicht |
1.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XPIX40WBMCB0606
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a |