Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=350x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166695
|
| EAN |
4015081632442
|
| Produkt Länge/Tiefe |
333 mm
|
| Produkthöhe |
489 mm
|
| Produktbreite |
8 mm
|
| Produktgewicht |
2.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XPBMB03506
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
8 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b |