Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, Gerät/Komponenten-Montagebereich, für B = 1000 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
166698
|
EAN |
4015081632473
|
Produkt Länge/Tiefe |
221 mm
|
Produkthöhe |
100.8 mm
|
Produktbreite |
910 mm
|
Produktgewicht |
2.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XPMMBA10
|
Bauform |
Bausatz
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Farbe |
Edelstahl
|
Rastermaß |
12.5 mm
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Material |
Stahl
|
Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 4a |