Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166993
CSNS3A3CY2410

Eaton Moeller® series CSNR Anschlussleitung 3-polig, flach/offen, 10 m

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSNS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
166993
EAN
4015081642946
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
190.5 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CSNS3A3CY2410

Produktspezifikationen

Polzahl
3-polig
Kabeltyp
mehradrig
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Kabellänge
10 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Schutzart
Sonstiges
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstiges
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstiges
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstiges
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015