Dokument herunterladen () von 20

167269
Modellcode: R-HEAT-45W

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Heizstrahler, 45W

Listenpreis €87.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167269
EAN
4015081637690
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
R-HEAT-45W

Technical data - electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei DC - min.
0 V
Nennspannung bei DC - max.
0 V
Bemessungsleistung
45 W
Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C
45 W

Technical data - mechanical

Schutzart (IP)
IP44

Additional information

NEMA Einstufung
Other

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.