Dokument herunterladen () von 20

167273
Modellcode: R-MHEAT-10W

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Kleiner Heizstrahler 10 W, Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz 1 A, Dauerbetrieb, Schutzart IP44

Listenpreis EUR87.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167273
EAN
4015081637775
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
R-MHEAT-10W

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
250 V
Bemessungsleistung
10 W
Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C
10 W

Technical Data - Mechanical

Schutzart (IP)
IP54

Additional information

NEMA Einstufung
Other

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.