Dokument herunterladen () von 20

167597
Modellcode: SPCT2-335

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter-Steckeinheit, 335VAC, 20 kA

Listenpreis EUR97.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167597
EAN
4015081640881
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.047 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPCT2-335

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel
1.6 KV
Nennspannung bei AC
335 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
335 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical data - mechanical

Rahmen
1 TE
Montageart
auf Basiselement
Anzahl der Leiter ohne Erdung
0
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
TN
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.