Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter-Steckeinheit, 460VAC, 20 kA
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
|
Katalognummer |
167607
|
EAN |
4015081640980
|
Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
17.5 mm
|
Produktgewicht |
0.049 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Überspannungsschutzgerät
|
Modellcode |
SPCT2-460
|
Anwendung |
|
Typ |
Überspannungsableiter
|
Schutzpegel |
2.2 KV
|
Schutzpegel (L-N) |
0 KV
|
Schutzpegel (N-PE) |
0 KV
|
Nennspannung bei AC |
460 V
|
Nennspannung bei DC |
0 V
|
Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
460 V
|
Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
0 V
|
PV-Spannung - max. |
0 V
|
Nennableitstoßstrom (8/20) |
20 kA
|
Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
40 kA
|
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR) |
0 kA
|
Signalisierung am Gerät |
Optik
|
Rahmen |
1 TE
|
Montageart |
auf Basiselement
|
Anzahl der Leiter ohne Erdung |
0
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
0 mm²
|
Schutzart |
IP20
|
Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
Netzformtyp |
TN
Sonstige |