Dokument herunterladen () von 20

167618
Modellcode: SPCT2-NPE60/1

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Einsteckbare Überspannungsableiter, 1-polig, 260VAC, 30 kA

Listenpreis EUR214.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167618
EAN
4015081641086
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPCT2-NPE60/1

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel
1 KV
Nennspannung bei AC
260 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
260 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
30 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
60 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical data - mechanical

Rahmen
1 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
0
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
TN
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.