Eaton Moeller® series SOL30 Safety Feuerwehrschalter, für 2 Stränge, 25A, MV
Produktname |
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
|
Katalognummer |
168099
|
EAN |
4015081646760
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
405 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
5.1 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60 947-3
|
Produkttyp |
Fireman's switch
|
Modellcode |
SOL30X2-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
|
Betätigertyp |
Drehknopf
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Merkmale |
Komplettgerät im Gehäuse
|
Ausstattung: |
Rückzug in Nullstellung
0 (Aus) Position |
Polzahl |
2-polig
|
Anwendung |
|
Anschlussart |
M12, Eingänge
M12, Ausgänge |
Schutzart |
IP65
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA sonstige |
Lebensdauer, elektrisch |
1.500 Schaltvorgänge
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Ausführung |
Ein-/Ausschalter
|
Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V
|
Geeignet für |
Bodenmontage
|
Betriebsklasse |
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3) DC-PV2 (EN 60947-3) |
Betriebsklasse |
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3) DC-PV2 (EN 60947-3) |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
26 A bei DC-PV1
10 A bei DC-PV2 |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
30 A
|
Widerstand |
7 mΩ (intern)
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm) |
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,36 kA
|
Support
Contact us
+359884477015