Dokument herunterladen () von 20

168251
Modellcode: FRBDM-B16/1N/001-G/A

Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 16 A, 10 mA, Leistungsschutzschalter Auslösecharakteristik B, 1-phasig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A

Listenpreis EUR324.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
168251
EAN
4015081648313
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
FI/LS – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
Modellcode
FRBDM-B16/1N/001-G/A

Lieferprogramm

Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Polzahl
1-polig + N
Auslösung
kurzzeitverzögert
Auslösecharakteristik
B
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)
Sortiment
FRBdM
Impulsstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA
Stromstärkewert
16 A
Bemessungsstrom
16 A
Fehlerstromwert
0.01 A
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Technische Daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments
10, 30, 100 Milli-Ampere
Impulsstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2)
0 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Auslösung
kurzzeitverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2

Technische Daten - mechanisch

Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Ableitstromtyp
A
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Auslösecharakteristik
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion

Produktspezifikation exportieren