Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 6A, 30mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik D, 1-phasig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRBdM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
168273
|
EAN |
4015081648528
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
37 mm
|
Produktgewicht |
0.25 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Modellcode |
FRBDM-D6/1N/003-G/A
|
Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
Polzahl |
1-polig + N
|
Auslösung |
kurzzeitverzögert
|
Auslösecharakteristik |
D
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Sortiment |
FRBdM
|
Impulsstromfestigkeit |
stoßstromfest 3 kA
|
Stromstärkewert |
6 A
|
Bemessungsstrom |
6 A
|
Fehlerstromwert |
0.03 A
|
Empfindlichkeitstyp |
pulsstromsensitiv
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
Empfindlichkeitstyp |
pulsstromsensitiv
|
Bemessungsstrom |
6 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments |
10, 30, 100 Milli-Ampere
|
Impulsstromfestigkeit |
stoßstromfest 3 kA
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Ableitstromtyp |
A
|
Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
kurzzeitverzögert
|
Auslösung |
kurzzeitverzögert
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Ableitstromtyp |
A
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
kurzzeitverzögert
|
Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
Spannungsart |
AC
|
Auslösecharakteristik |
D
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,1 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Merkmale |
Praktische Auslöseversion
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |