Dokument herunterladen () von 20

168549
Modellcode: CKOZ-00/14

Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Drahtlos/USB Stick zum Anbinden von Applikationen von Drittanbietern

Listenpreis €173.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstelle
Katalognummer
168549
EAN
4015081650330
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kommunikationsschnittstelle
Modellcode
CKOZ-00/14

Delivery program

Ausführung
USB
Farbe
transparent
Sonstiges
Anwendung
Schnittstelle
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Schnittstelle

Technical data - electrical

Datentransferrate - max.
0 Bd

Technical data - mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Sonstiges
Montageart
Sonstiges
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
LED-Anzeige
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.