SPET2-280/4. Überspannungsableiter komplett, 4-polig, 280VAC, 4x10kA
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
168693
|
EAN |
4015081651825
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
69 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.365 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
SPET2-280/4
|
Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
Rahmen |
4 TE
|
Schutzart |
IP20
|
Montageart |
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
|
Schutzpegel (L-N) |
0 KV
|
Schutzpegel (N-PE) |
0 KV
|
Signalisierung am Gerät |
Optik
|
Netzformtyp |
Sonstige
TN TN-S |
Typ |
Überspannungsableiter
|
Anwendung |
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
25 mm²
|
Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
280 V
|
Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
0 V
|
Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
20 kA
|
Nennableitstoßstrom (8/20) |
10 kA
|
Nennspannung bei AC |
280 V
|
Nennspannung bei DC |
0 V
|
Anzahl der Leiter ohne Erdung |
4
|
PV-Spannung - max. |
0 V
|
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR) |
0 kA
|
Schutzpegel |
1.2 KV
|
Überstromschutzeinrichtung, parallele Verbindung (Sicherung) - max. |
0 A
|
Überstromschutzeinrichtung, Reihenschaltung (Sicherung) - max. |
100 A
|
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG |
0 A
|