Dokument herunterladen () von 20

168741
Modellcode: SPET2-280/1

SPET2-280/1. Überspannungsableiter komplett, 1p, 280VAC, 10kA

Listenpreis €115.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168741
EAN
4015081651948
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.086 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
SPET2-280/1

Produktspezifikationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Rahmen
1 TE
Schutzart
IP20
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Schutzpegel (L-N)
0 KV
Schutzpegel (N-PE)
0 KV
Signalisierung am Gerät
Optik
Netzformtyp
Sonstige
Typ
Überspannungsableiter
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
0 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
Nennspannung bei AC
280 V
Nennspannung bei DC
0 V
Anzahl der Leiter ohne Erdung
1
PV-Spannung - max.
0 V
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR)
0 kA
Schutzpegel
1.2 KV
Überstromschutzeinrichtung, parallele Verbindung (Sicherung) - max.
0 A
Überstromschutzeinrichtung, Reihenschaltung (Sicherung) - max.
100 A
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.