Dokument herunterladen () von 20

168845
Modellcode: BB-EVF-16/3P-1,5MU

Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 3 Phasen, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m, 1,5MU

Listenpreis EUR106.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168845
EAN
4015081653409
Produkt Länge/Tiefe
1045 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.655 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
BB-EVF-16/3P-1,5MU

Produktspezifikationen

Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für ÜSG
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
18
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1.5
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
27 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.