Dokument herunterladen () von 20

168849
Modellcode: BB-EVF-16/3P-1MU/2AUX

Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 3-phasig + HS, 16 qmm, Gabelanschluss, 1m, 1MU/2AUX

Listenpreis €117.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168849
EAN
4015081653201
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.645 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
BB-EVF-16/3P-1MU/2AUX

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-EV
Sammelschiene
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.