Dokument herunterladen () von 20

168856
Modellcode: BB-EVP-10/1P-1,5MU

Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 1 Phase, 10 qmm, Stift, 1m, 1,5MU

Listenpreis €46.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
168856
EAN
4015081653508
Produkt Länge/Tiefe
1012 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.205 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
BB-EVP-10/1P-1,5MU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-EV
Sammelschiene
Typ
  • BB-EV
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für ÜSG
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4.5 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
28
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1.5
Anzahl der Phasen
1
Teilungsabmessungen
27 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.