Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller Series Kompaktleistungsschalter, magnetisch, NZMH3, 320 A, dreipolig, 690 V, Plug-in-Technologie

Listenpreis EUR3,094.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
168917
EAN
4015081654000
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMH3-S320-SVE

cLieferprogramm

Stromstärkewert
320 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 320 A
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
78,64 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
320 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
320 A
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
14 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
8 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
160 kW
Bemessungsbetriebsstrom
279 A (400 V AC-3)
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 500 V DC
70 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 750 V DC
70 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4480 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
2560 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Montagemethode
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Besondere Merkmale
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 320 A
Abschalttechnik
Magnetisch

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.