Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

168936
Modellcode: XSMFDB0608-BS-350

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Box Solution, BxT=600x800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168936
EAN
4015081654284
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSMFDB0608-BS-350

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren