Dokument herunterladen () von 20

168970
Modellcode: PKE32-COM

Eaton Moeller® series PKE32 Kommunikationskabel, PKE

Listenpreis €31.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Kommunikationskabel
Katalognummer
168970
EAN
4015081654611
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKE32-COM

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
2 Anschlüsse
Funktionen
Zum Anschluss des PKE an DS7-SWD
Polzahl
6-polig
Polzahl
6-polig

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Produktkategorie
Zubehör

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff