Dokument herunterladen () von 20

169121
Modellcode: DXA-EXT-3RO

Eaton DA1 Erweiterung für DA1 Frequenzumrichter (3 REL)

Listenpreis EUR67.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXA I/O expansion
Katalognummer
169121
EAN
4015081656011
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E172143
CE
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXA-EXT-3RO

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Erweiterungsmodul
Schutzart
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Connection

Anschlussart
Steckanschluss

Input/Output

Ausgang
3 Relais-Ausgänge (S, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A)

Electrical rating

Nennspannung - max.
250 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015