Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 370 A, 0,05 mH
Produktname |
Eaton DX Netzdrossel
|
Katalognummer |
169144
|
EAN |
4015081656226
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produkthöhe |
500 mm
|
Produktbreite |
600 mm
|
Produktgewicht |
24.3 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508C
CSA CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E167225 UL IEC/EN61800-5 CE IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 61558-2-20-2000 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 Certified by UL for use in Canada |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DX-LN3-370
|
Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussfahnen |
Anzahl der Phasen |
3
|
Polzahl |
3-polig
|
Bohrungsdurchmesser |
14 mm
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Einschaltdauer |
100%
|
Isolierstoffklasse |
B
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet als |
Netzdrossel
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Schaltfrequenz |
3 kHz
|
Benutzt mit |
DA1
|
Einbaulage |
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend Einbaufreiräume > 50 mm |
Schockfestigkeit |
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße |
Schwingfestigkeit |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
Anzugsdrehmoment |
15.5 Nm, Schraubklemmen
|
Anschlussfahne |
Cu 40 x 5 mm²
|
Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
|
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
0 A
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Nenninduktivität |
0.05 mH
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
370 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
370 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
550 V
|
Relative Kurzschlussspannung |
0 %
|
Nennspannung - max. |
480 V
|
Spannungsabfall Uk |
2.5 %
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
370 A
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015