Dokument herunterladen () von 20

169148
Modellcode: DX-LM3-450

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 450 A, 0,1 mH

Listenpreis €2,190.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
169148
EAN
4015081656264
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
81.7 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-LM3-450

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Connection lugs
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemein

Bohrungsdurchmesser
14 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Ausgangsnetzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
3 kHz
Benutzt mit
DA1
DG1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
15.5 Nm, Schraubklemmen

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 40 x 10 mm²

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
730 W (3 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
0 A
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Nenninduktivität
0.1 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
450 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
450 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Relative Kurzschlussspannung
32,3 %
Nennspannung - max.
480 V

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
730 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
450 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015