Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. Leitungsschutzschalter/Fehlerstromschutzschalter, 13 A_x, 100mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik C, 3p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
169588
|
EAN |
4015081660827
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.43 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Modellcode |
mRBM4-13/3/C/01-A-UK-PT
|
Betriebsspannung |
230 V
|
Stoßstromfestigkeit |
250 kA
|
Spannungsart |
AC
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sortiment |
mRBM4-UK-PT
|
Bemessungsstrom |
13 A
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
13 A
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Fehlerstromwert |
0.1 A
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,4 W
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Schutzart |
IP20
|
Auslösung |
unverzögert
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A,
|
Ableitstromtyp |
A
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Empfindlichkeitstyp |
Typ A, pulsstromsensitiv
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
10 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
10 kA
|
Polzahl |
3-polig
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|