Eaton DX Hauptdrossel, Einphasig, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 32 A, 0,92 mH
Produktname |
Eaton DX Netzdrossel
|
Katalognummer |
169791
|
EAN |
4015081662869
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
140 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
3 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA VDE 0570 Part 2-20/2001-04 |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DX-LN1-032
|
Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
Anzahl der Phasen |
1
|
Polzahl |
1-polig
|
Bohrungsdurchmesser |
0 mm
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Einschaltdauer |
100%
|
Isolierstoffklasse |
B
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet als |
Netzdrossel
|
Schaltfrequenz |
3 kHz
|
Benutzt mit |
DC1
DM1 |
Einbaulage |
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt Einbaufreiräume > 50 mm |
Schockfestigkeit |
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße |
Schwingfestigkeit |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
Anschlussquerschnitte |
20 - 10 AWG
4 mm² |
Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
Zulässige Anschlussspannung |
Max. 260 V AC (50/60 Hz)
|
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
0 A
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Nenninduktivität |
0.92 mH
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
32 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
32 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
260 V
|
Relative Kurzschlussspannung |
0 %
|
Spannungsabfall Uk |
4 %
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
24 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |