Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169869
S811+U36N3S

Eaton S811 Softstarter, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Kontrolleinheit, Baugröße U

Listenpreis EUR9,631.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
169869
EAN
4015081663675
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
323.1 mm
Produktbreite
194.4 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMFT
CSA22.2-14-1995
CE
CSA File No.: LR 353
C-Tick
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E202571
CCC
CSA-C22.2 No. 14
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL
UL 508
CSA
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
S811+U36N3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Steuerkreis

Stromverbrauch
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
361 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
Display
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Funktionen
Unterlasterkennung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Strombegrenzung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Überlasterkennung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Softstartfunktion
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
eine Drehrichtung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
U
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Kontrolleinheit
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
360 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
623 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S400, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
300 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
250 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
500 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
600 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
450 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
180 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 150) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.