Reset
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 10A, 100mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik C, 3-p+ N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: AC
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
170901
|
EAN |
4015081670352
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
75.5 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.446 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Produkttyp |
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Modellcode |
FRBM6-C10/3N/01
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Sortiment |
FRBm6
|
Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
Polzahl |
3-polig + N
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
4
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Bemessungsstrom |
10 A
|
Fehlerstromwert |
0.1 A
|
Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf Wechselstrom
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Spannungsart |
AC
|
Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments |
30, 100, 300 Milli-Ampere
|
Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Ableitstromtyp |
AC
|
Bemessungsschaltvermögen |
6 kA
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Auslösung |
unverzögert
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
Einbautiefe |
75.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Schutzart |
IP20
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
8,2 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|