Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 500 V, 55 x 55 x 140 mm, aR, IEC, mit Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170E2098
|
EAN |
5027590438292
|
UPC |
051712209021
|
Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
120.6 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Watt-Verluste |
80 W
|
Ausschaltvermögen |
220 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
Sonstiges
|