Sicherungseinsatz, superflink, 150 A, DC 4000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170E3936
|
EAN |
5996516006573
|
Produkt Länge/Tiefe |
416 mm
|
Produkthöhe |
55 mm
|
Produktbreite |
77 mm
|
Produktgewicht |
1541 g
|
Einhaltung(en) |
EAC
|
Zertifikat(e) |
IEC
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
150 A
|
Betriebsspannung |
4000 V
|
Watt-Verluste |
170 W
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|