Dokument herunterladen () von 20

170E5453

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1400 V, besondere DIN 1, aR, DIN, IEC, Sichtmelder

Listenpreis €399.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E5453
EAN
5996516006894
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
322.7 g
Einhaltung(en)
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
DIN
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1400 V
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren