Dokument herunterladen () von 20

170E5879

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1400 V, Größe 1, aR, IEC, mit Kennmelder

Listenpreis €409.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E5879
EAN
5996516006962
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
211 g
Einhaltung(en)
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
1400 V
Watt-Verluste
60 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren