Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, DC 800 V, Kompaktgröße 2, aR, IEC, Sichtmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170E6139
|
EAN |
5027590438636
|
UPC |
051712212731
|
Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
130.6 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
350 A
|
Betriebsspannung |
800 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
88 W
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
02
|