Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 800 V, Kompaktgröße 2, aR, IEC, mit Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170E6180
|
| EAN |
5996516002568
|
| Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
800 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsgröße |
02
|