Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170E9685

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, DC 750 V, Größe 3, gR, IEC, mit Kennmelder, 170 mm centres

Listenpreis EUR779.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Produkt Länge/Tiefe
131 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
1051 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Klasse
Klasse gR
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
75500
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
93 W

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.