Dokument herunterladen () von 20

170E9713

Sicherungseinsatz, superflink, 375 A, AC 3000 V, besondere DIN 3, aR, DIN, Sichtmelder

Listenpreis €1,104.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E9713
EAN
5027590438964
UPC
051712793810
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
4850 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
375 A
Betriebsspannung
3000 V
Watt-Verluste
90 W
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren