Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 660V, 250A, 100 kAIC, Sonstige, Sicherung, Klasse aR
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170F8232
|
| EAN |
5027590245074
|
| UPC |
051712418584
|
| Produkt Länge/Tiefe |
165 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
66 mm
|
| Produktgewicht |
1051 g
|
| Einhaltung(en) |
IEC
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
75000 bei 1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Watt-Verluste |
94 W
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Ausstattung: |
Doppelschlitz-Kennzeichnungen
|
| Sicherungsgröße |
2
|