Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 660 V, Größe 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, Sichtmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M0166
|
| EAN |
5027590440561
|
| UPC |
051712815680
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
102 mm
|
| Produktgewicht |
52.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 80A 660V 0000/80 AR UR
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
|
| Sicherungsgröße |
0000
|