Dokument herunterladen () von 20

170M1314
Modellcode: FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

Listenpreis €37.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1314
EAN
5027590515504
UPC
051712216500
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
139 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
770 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
115
Watt-Verluste
15 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse gR

Product specification

Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren