Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2016

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, Sicherungseinsatz mit bündigem Kontakt, 750V, 800A, 110 kAIC, Sonstige, Sicherung, Klasse gR

Listenpreis EUR996.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Produkt Länge/Tiefe
131 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
2294 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
800 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
1450000 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
110 kAIC
Lichtbogen (I2T)
349900
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
178 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.