Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, DC 1200 V, Kompaktgröße 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170M2104
|
| EAN |
5027590303712
|
| Produkt Länge/Tiefe |
164 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
39 mm
|
| Produktgewicht |
2294 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2890 bei 1200 Vdc
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
*1
|